Фиксиран Колело 125 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990838462
EAN:
4031582396461
Номер на продукта:
4688UAP125P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надежна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, който гарантира висока устойчивост и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с екструдиран полиуретан като протектор, който осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Вътрешната конструкция използва полиамидно тяло с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Общата височина на колелото е 164 mm, което го прави подходящо за различни конфигурации на мобилни системи. Статичната носеща способност достига 600 kg, което позволява надеждна работа при стационарни натоварвания. Динамичната носеща способност е 240 kg при скорост 6 km/h или 300 kg при скорост 4 km/h, в зависимост от условията на експлоатация и изискванията на приложението.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери