Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990838060
EAN:
4031582337631
Номер на продукта:
4681ITP160P63 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни O...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и за транспортно оборудване. Фитингът представлява правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, закалено или неръждаемо изпълнение, и е изработен от стоманен лист, многотежък. Колелото с диаметър 160 mm е с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато тялото му е от алуминий. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е 1100 kg, а динамичното е 440 kg при скорост 6 km/h и 550 kg при скорост 4 km/h.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери