Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 160 mm
Zeta reverse
Номер на поръчка:
990860900
EAN:
4031582398410
Номер на продукта:
468BITP160P63 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посоката. Фитингът е правоъгълна плака, предназна...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посоката. Фитингът е правоъгълна плака, предназначена за директно монтиране към рамата на оборудването. Корпусът е от стоманен лист, многотежък, а въртящата се част включва две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото с диаметър 160 mm има прецизен сачмен лагер, протектор от полиуретан, пресовано, и корпус от алуминий. Общата височина на изделието е 200 mm, което определя монтажното разстояние. Статичният товароносен капацитет е 1100 kg, а динамичният е 440 kg при 6 km/h и 550 kg при 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
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
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение