Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta reverse е завъртане на колело със пружинно заредено заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилното OEM производство, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Фитингът е изпълнен като правоъгълна плака, осигурявайки надежда монтаж и стабилност при експлоатация. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост и е оборудван с две съставяния със топка, закалени или нержавеещи, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия в различни работни среди. Колелото има диаметър 160 mm и е конструирано с алуминиев корпус и прецизен сачмен лагер, осигуряващ гладко и надежно въртене. Протектора е изработена от прессован полиуретан, който предоставя отлично сцепление и издържливост при интензивна употреба. Общата височина на устройството е 200 mm, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 1100 kg, докато динамичната носеща способност варира между 440 kg при скорост 6 km/h и 550 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкава адаптация към различни оперативни сценарии и натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
468SITP160P63 soft cv
EAN
4031582398380
Номер на материал S4
990860897
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
550 kg
Товароносимост при 6 км/ч
440 kg
Статичен Товароносимост
1100 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3.36 kg
Име на продукта
Zeta reverse
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
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
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta е върчящо се колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилната OEM производство, производствени и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, което гарантира висока устойчивост и дълготрайност, и е оснащен с две съсцепления с топка, закалени или нержавеещи, което позволява плавно и надежно въртене. Колелото има диаметър 160 мм и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко движение и минимално триене. Тредът е изработен от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 200 мм, което го прави подходящо за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност е 1100 кг, което позволява издържане на значителни натоварвания в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при 6 км/ч колелото може да издържи 440 кг, а при 4 км/ч – 550 кг, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta е завъртане на колело със заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформеното оборудване, както и транспортното оборудване. Продуктът е оснащен с правоъгълна плака като тип монтажно съединение, което осигурява надежда и стабилност при инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с голяма тежест и разполага с две съединения с топка, закалени или нержавеещи, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в различни експлоатационни условия. Колелото има диаметър 160 мм и е конструирано с алуминиев корпус, осигуряващ лекота без компромис на якостта. Протекторът е изработен от полиуретан, пресован, което обезпечава отлично сцепление и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко и безшумно движение. Общата височина на продукта е 200 мм, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 1100 кг, докато динамичната носеща способност варира между 440 кг при скорост 6 км/ч и 550 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta е върташе се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформеното оборудване, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, и разполага с две състезания с топка, закалено или нержавеемо покритие, което осигурява надеждност и дълготрайност в експлоатация. Колелото има диаметър 160 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно въртене и минимално триене. Протектора е изработена от полиуретан, пресован, което обеспечава отлична устойчивост на износване и хватане. Тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 200 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1100 kg, което го прави подходящо за тежки товари. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при 6 km/h колелото може да поддържа 440 kg, а при 4 km/h - 550 kg, което позволява оптимална производителност при различни условия на експлоатация.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надеждна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежка конструкция, гарантирайки висока устойчивост на натоварване и дълготрайност в екстремни условия на експлоатация. Колелото разполага с диаметър 160 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и надежно въртене. Протектора е изработена от полиуретан, пресован, което осигурява отлично сцепление и износоустойчивост, докато тялото на колелото е от алуминий, намалявайки общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 200 мм, което го прави подходящо за различни монтажни конфигурации. Статичната носеща способност достига 1100 кг, докато динамичната носеща способност е 440 кг при скорост 6 км/ч или 550 кг при скорост 4 км/ч, позволявайки гъвкаво използване в приложения с различни изисквания за производителност и мобилност.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил и разполага с две съсчетания с топка, закалени или нержавеещи, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия при експлоатация в различни среди. Колелото има диаметър 160 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежда въртене. Тредът е изработен от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, намалявайки общото тегло на конструкцията. Общата височина на устройството е 200 мм. Статичната носеща способност достига 1100 кг, което позволява надеждна работа при тежки натоварвания. Динамичната носеща способност е 440 кг при скорост 6 км/ч или 550 кг при скорост 4 км/ч, осигурявайки гъвкавост при различни условия на експлоатация.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg