Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е Въртящо се колело с Пълно заключване, предназначено за индустриални и транспортни приложения, включително авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез Правоъгълна плака, която осигурява стабилно и директно закрепване към конструкцията на превозното средство или съоръжението. Корпусът на колелото е изработен от Стоманен лист, много тежък, който осигурява висока механична якост и устойчивост на деформации при експлоатация. Двете състезания с топка, Закалено или Нержавеаемост, образуват въртящата се опора, което позволява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 160 mm и се изработва от Алуминий като основен материал на корпуса, а протекторът е от Полиуретан, Пресовано, което осигурява тиха работа и добро сцепление с повърхността. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, който гарантира ниско триене и продължителен експлоатационен живот. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е 1100 kg, а динамичното натоварване е 440 kg при скорост 6 km/h и 550 kg при скорост 4 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4687ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337594
Номер на материал S4
990838071
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
550 kg
Товароносимост при 6 км/ч
440 kg
Статичен Товароносимост
1100 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3.55 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
322 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
161 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta е върчящо се колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилната OEM производство, производствени и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, което гарантира висока устойчивост и дълготрайност, и е оснащен с две съсцепления с топка, закалени или нержавеещи, което позволява плавно и надежно въртене. Колелото има диаметър 160 мм и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко движение и минимално триене. Тредът е изработен от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 200 мм, което го прави подходящо за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност е 1100 кг, което позволява издържане на значителни натоварвания в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при 6 км/ч колелото може да издържи 440 кг, а при 4 км/ч – 550 кг, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и за транспортно оборудване. Фитингът представлява правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, закалено или неръждаемо изпълнение, и е изработен от стоманен лист, многотежък. Колелото с диаметър 160 mm е с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато тялото му е от алуминий. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е 1100 kg, а динамичното е 440 kg при скорост 6 km/h и 550 kg при скорост 4 km/h.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надеждна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежка конструкция, гарантирайки висока устойчивост на натоварване и дълготрайност в екстремни условия на експлоатация. Колелото разполага с диаметър 160 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и надежно въртене. Протектора е изработена от полиуретан, пресован, което осигурява отлично сцепление и износоустойчивост, докато тялото на колелото е от алуминий, намалявайки общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 200 мм, което го прави подходящо за различни монтажни конфигурации. Статичната носеща способност достига 1100 кг, докато динамичната носеща способност е 440 кг при скорост 6 км/ч или 550 кг при скорост 4 км/ч, позволявайки гъвкаво използване в приложения с различни изисквания за производителност и мобилност.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse представлява завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посоката, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна опора и улеснява монтажа към основната конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, многo тежък, а въртящият се механизъм включва две състезания с топка, закалено или неръждаемо изпълнение. Колелото с диаметър 160 mm е оборудвано с прецизен сачменен лагер, протекторът е от полиуретан, пресовано, а основното тяло е от алуминий. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е 1100 kg, а динамичното е 440 kg при скорост 6 km/h и 550 kg при скорост 4 km/h.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посоката. Фитингът е правоъгълна плака, предназначена за директно монтиране към рамата на оборудването. Корпусът е от стоманен лист, многотежък, а въртящата се част включва две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото с диаметър 160 mm има прецизен сачмен лагер, протектор от полиуретан, пресовано, и корпус от алуминий. Общата височина на изделието е 200 mm, което определя монтажното разстояние. Статичният товароносен капацитет е 1100 kg, а динамичният е 440 kg при 6 km/h и 550 kg при 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg