Фиксиран Колело 200 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990838444
EAN:
4031582396485
Номер на продукта:
4688UAP200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажно съединение, което осигурява надежна и стабилна фиксация към различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира висока устойчивост на механични натоварвания и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Протектора е изработена от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което комбинира здравина с оптимално съотношение тегло-производителност. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 400 kg при 6 km/h и 500 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни оперативни сценарии.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери