Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
468BUAP200P63
EAN
4031582396454
Номер на материал S4
990860880
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
3.76 kg
Име на продукта
Zeta reverse
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
360 mm
Изместване
55 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta е завъртане на колело със закрепление по пососка, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформено оборудване, както и транспортното оборудване. Фитингът е изпълнен като правоъгълна плака, която осигурява надежда и стабилност при монтажа. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, и е оборудван с две състезания с топка, закалено или нержавеемо, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Колелото има диаметър 200 mm и е конструирано с екструдиран полиуретан като протектор и полиамид като основен материал на тялото, с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Общата височина на устройството е 240 mm, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 1000 kg, докато динамичната носеща способност варира между 400 kg при скорост 6 km/h и 500 kg при скорост 4 km/h, което дава гъвкавост при различни оперативни условия и натоварвания.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист с много тежко изпълнение, включващ две състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. С диаметър от 200 mm и обща височина от 240 mm, колелото предлага динамична товароносимост от 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, както и статична товароносимост от 1000 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажно съединение, което осигурява надежна и стабилна фиксация към различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, което гарантира висока устойчивост на механични натоварвания и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Протектора е изработена от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което комбинира здравина с оптимално съотношение тегло-производителност. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 400 kg при 6 km/h и 500 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни оперативни сценарии.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

Zeta reverse е завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg