Фиксиран Колело 160 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990838468
EAN:
4031582396478
Номер на продукта:
4688UAC160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобил...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежко покритие, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност в експлоатация. Колелото има диаметър 160 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана, който обезпечава гладко и надежно въртене. Тредът е изработен от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което осигурява оптимално съчетание между издържливост и лекота. Общата височина на колелото е 200 мм. Статичната носеща способност на Zeta е 700 кг, което позволява издържане на значителни натоварвания при неподвижност. Динамичната носеща способност е 280 кг при скорост 6 км/ч или 350 кг при скорост 4 км/ч, в зависимост от условията на експлоатация и изискванията на приложението.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери