Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 160 mm
Zeta reverse
Номер на поръчка:
990860879
EAN:
4031582396447
Номер на продукта:
468BUAC160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за индустриална, авиокосмич...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за индустриална, авиокосмическа и транспортна употреба с високо натоварване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид, а въртящата се част включва две състезани с топка, закалени или неръждаеми, и е изпълнена от стоманен лист, многотежък. Колелото с диаметър 160 mm има протектор от полиуретан, екструдиран, и прецизен сачменен лагер, неръждаем. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е 700 kg, а динамичното е 280 kg при скорост 6 km/h и 350 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.
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
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение