Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за авиокосмическа индустрия и летателно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Закрепването е чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е изработен от многотежък стоманен лист, а двете състезания с топка са закалени или неръждаеми. Колелото с диаметър 160 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене. Протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичната товароносимост е 700 kg. Динамичната товароносимост е 280 kg при скорост 6 km/h и 350 kg при скорост 4 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4681UAP160P63
EAN
4031582399899
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.39 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесоарът Puretech е специализиран компонент, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,27 kg. Този аксесоар е разработен с висока техническа точност, за да осигури надеждна функционалност и дълготрайност при различни условия на експлоатация. Конструкцията му позволява лесна интеграция с стандартни системи за колелца, като гарантира стабилност и оптимална производителност. Подходящ е за инженерни приложения, където се изискват висока качество и надежност на компонентите.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Zeta е Въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени колички и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака за закрепване към конструкцията. Корпусът е от многотежък стоманен лист и съдържа две състезания с топка, закалени или нержавеещи, които осигуряват въртенето на колелото. Колелото с диаметър 160 mm има протектор от екструдиран полиуретан, а тялото му е от полиамид. Прецизният сачмен лагер е с нержавеемост. Изделието е проектирано за надеждна работа при високи товари и интензивна експлоатация, което го прави подходящо за изискващи промишлени среди. Посочената обща височина от 200 mm определя габаритите на изделието при монтаж. Статичното натоварване е 700 kg, а динамичното е 280 kg при скорост 6 km/h и 350 kg при скорост 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zeta е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежко покритие, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност в експлоатация. Колелото има диаметър 160 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана, който обезпечава гладко и надежно въртене. Тредът е изработен от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което осигурява оптимално съчетание между издържливост и лекота. Общата височина на колелото е 200 мм. Статичната носеща способност на Zeta е 700 кг, което позволява издържане на значителни натоварвания при неподвижност. Динамичната носеща способност е 280 кг при скорост 6 км/ч или 350 кг при скорост 4 км/ч, в зависимост от условията на експлоатация и изискванията на приложението.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Zeta reverse е завъртащо се колело от тип Завъртане на Колело с пружинно зареден механизъм за заключване по посоката. Фитингът е правоъгълна плака, предназначена за закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, и включва две състезания с топка, закалени или неръждаеми, които осигуряват плавно завъртане. Колелото е с диаметър 160 mm, с протектор от полиуретан, екструдиран, и прецизен сачмен лагер с неръждаемост. Конструкцията на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е 700 kg, а динамичното е 280 kg при скорост 6 km/h и 350 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за индустриална, авиокосмическа и транспортна употреба с високо натоварване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид, а въртящата се част включва две състезани с топка, закалени или неръждаеми, и е изпълнена от стоманен лист, многотежък. Колелото с диаметър 160 mm има протектор от полиуретан, екструдиран, и прецизен сачменен лагер, неръждаем. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичното натоварване е 700 kg, а динамичното е 280 kg при скорост 6 km/h и 350 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg