Фиксиран Колело 125 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990838073
EAN:
4031582337549
Номер на продукта:
4688ITP125P63 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, гарантиращ висока устойчивост на механични натоварвания и дълготрайност в експлоатация. Колелото разполага с диаметър 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Тредът е изготвен от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, намаляващ общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 164 мм. Статичната носеща способност достига 800 кг, а динамичната носеща способност е 320 кг при скорост 6 км/ч или 400 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни условия на работа.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери