Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990838059
EAN:
4031582337624
Номер на продукта:
4681ITP125P63 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за работа в авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за работа в авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изготвен от Стоманен лист, многотежък, и включва Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, които осигуряват плавно завъртане. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, протектор от Полиуретан, Пресовано и тяло от Алуминий. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието е 164 mm. Статичното натоварване е 800 kg. Динамичното натоварване е 320 kg при скорост 6 km/h и 400 kg при скорост 4 km/h.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери