Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е въртящо се колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на натоварване. Въртящото се лагерно съединение се състои от две състезания с топка, закалено или неръждаемо, което позволява плавно и надежно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява оптимална производителност. Тредът е изработен от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 164 мм, което го прави подходящ за интеграция в компактни системи. Статичната носеща способност на колелото е 800 кг, докато динамичната носеща способност варира между 320 кг при скорост 6 км/ч и 400 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни приложения с различни изисквания за производителност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
Номер на материал S4
990835399
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
320 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
2.92 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
235 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
117.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално транспортно и манипулационно оборудване. Колелото се закрепва чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилно свързване с носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, многo тежък, и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, които осигуряват плавно въртене на вилката. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресован. Тялото на колелото е изработено от алуминий. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина е 164 mm. Статичният товар е 800 kg. Динамичният товар е 320 kg при скорост 6 km/h и 400 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за работа в авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Монтажът се осъществява чрез Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изготвен от Стоманен лист, многотежък, и включва Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, които осигуряват плавно завъртане. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, протектор от Полиуретан, Пресовано и тяло от Алуминий. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието е 164 mm. Статичното натоварване е 800 kg. Динамичното натоварване е 320 kg при скорост 6 km/h и 400 kg при скорост 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, гарантиращ висока устойчивост на механични натоварвания и дълготрайност в експлоатация. Колелото разполага с диаметър 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Тредът е изготвен от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, намаляващ общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 164 мм. Статичната носеща способност достига 800 кг, а динамичната носеща способност е 320 кг при скорост 6 км/ч или 400 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни условия на работа.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Колелото Zeta reverse представлява завъртане на колело с пружинно зареден заключване по пососка, предназначено за монтаж към конструкция с гледна точка на надеждно и прецизно управление. Фитингът е от тип правоъгълна плака, която осигурява стабилна и точна връзка с основата на системата. Корпусът е изработен от стоманен лист, многожтежък, с две съсгтезания с топка, закалено или неръждаемо, което гарантира здравина и устойчивост на износване при работа. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Протекторът е от полиуретан, пресован, а тялото на колелото е от алуминий, което съчетава ниско тегло с висока якост. Общата височина на колелото е 164 mm. Статичният товароносен капацитет е 800 kg. При динамично натоварване колелото поема товар от 320 kg при скорост 6 km/h и 400 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е предназначен за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и за транспортно оборудване.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за професионални приложения в авиационната индустрия, автомобилното производство, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, предназначена за здраво закрепване към конструкцията на носещата рама. Корпусът на въртящия лагер включва две състезания с топка, закалено или неръждаемо изпълнение, а самият корпус е изработен от стоманен лист, много тежък. Колелото е с диаметър 125 mm и разполага с прецизен сачмен лагер, протектор от полиуретан, пресовано, и тяло от алуминий. Общата височина на изделието е 164 mm. Статичният товар е 800 kg, а динамичният товар е 320 kg при скорост 6 km/h и 400 kg при скорост 4 km/h. Изделието е подходящо за експлоатация при посочените товарни и скоростни параметри.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg