Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta reverse е завъртане на колело със пружинно заредено заключване по пососка, предназначено за приложения, изискващи надеждна мобилност и контролирано движение. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и сигурна фиксация към различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока твърдост и е оборудван с две състезания с топка, закалени или от неръждаемо съединение, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия при експлоатация в разнообразни среди. Колелото има диаметър 125 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно въртене. Протектора е изработена от полиуретан, пресован, което предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, намаляващ общото тегло на конструкцията. Общата височина на устройството е 164 милиметра, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност достига 800 килограма, а динамичната носеща способност е 320 килограма при скорост 6 километра в час или 400 килограма при 4 километра в час, което го прави подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
468SITP125P63 soft cv
EAN
4031582398373
Номер на материал S4
990860896
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
320 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
2.97 kg
Име на продукта
Zeta reverse
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
235 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
117.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
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
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta е върчящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформеното оборудване, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява стабилна и надеждна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и издържливост при екстремни условия на работа. Корпусът разполага с две състезания с топка, закалени или от неръждаемо съединение, което осигурява плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява оптимална производителност. Протектора е изработена от полиуретан, преспован, което обезпечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 164 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната товароносимост е 800 kg, докато динамичната товароносимост е 320 kg при скорост 6 km/h или 400 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеален избор за тежки индустриални приложения.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta е въртящо се колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на натоварване. Въртящото се лагерно съединение се състои от две състезания с топка, закалено или неръждаемо, което позволява плавно и надежно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява оптимална производителност. Тредът е изработен от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 164 мм, което го прави подходящ за интеграция в компактни системи. Статичната носеща способност на колелото е 800 кг, докато динамичната носеща способност варира между 320 кг при скорост 6 км/ч и 400 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни приложения с различни изисквания за производителност.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък материал, и е оборудван с две състезания с топка, закалено или нержавеемо, което осигурява надеждна ротация и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm и е конструирано с алуминиев корпус и преспован полиуретан протектор, поддържан от прецизен сачмен лагер, който гарантира плавна и ефективна работа. Общата височина на устройството е 164 mm, което позволява компактна интеграция в различни системи. Продуктът поддържа статична товароносимост от 800 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 320 kg при 6 km/h и 400 kg при 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни приложения. Zeta е идеален за авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и производителност.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции и системи. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, гарантиращ висока устойчивост на механични натоварвания и дълготрайност в експлоатация. Колелото разполага с диаметър 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Тредът е изготвен от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, намаляващ общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 164 мм. Статичната носеща способност достига 800 кг, а динамичната носеща способност е 320 кг при скорост 6 км/ч или 400 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни условия на работа.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse е завъртане на колело със пълно заключване и пружинно заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилното производство и транспортното оборудване. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък материал, който гарантира издържливост и дълготрайност, и е оборудван с две съсцепления с топка, закалени или нержавеещи, обезпечавайки гладко и надежно завъртане. Колелото има диаметър 125 мм и е конструирано с алуминиева главина и прецизен сачмен лагер, което намалява триенето и повишава производителността. Протектора е изработена от полиуретан, преспован, осигурявайки отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 164 мм, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната товароносимост достига 800 кг, докато динамичната товароносимост е 320 кг при скорост 6 км/ч или 400 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения с различни изисквания за производителност.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg