Колела и ролки за аерокосмическата индустрия
Въртящ се Колело 125 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от тежък полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, а лагерът е плъзгащ тип. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичният товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1680 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тяло на колело. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичният товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h и 700 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1680 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид, тежък тип, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 170 mm. Динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h и 700 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1680 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от тежък полиамид и протектор от идентичен материал, монтирано на прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на колелото е 245 mm. Динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост до 4 km/h или 1000 kg при скорост до 6 km/h, а статичната товароносимост достига 2000 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 160 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от тежък полиамид и протектор от идентичен материал, монтирано на прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тялото на колелето. Колелото е снабдено с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производство на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичният товароносимост достига 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 650 kg при скорост 4 km/h или 520 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1300 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиев корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 650 kg при скорост 4 km/h или 520 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1300 kg. Продуктът е подходящ за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 2400 kg при скорост до 4 km/h или 2000 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 4000 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm с чугунен корпус и пресован полиуретанов протектор, монтиран върху прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 305 mm. Динамичната товароносимост достига 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2400 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тяло на колело. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичният товароносимост е 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на колелото е 200 mm. Динамичната товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 255 mm. Динамичният товароносимост достига 1680 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2800 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с чугунен корпус и пресован полиуретанов протектор, монтиран на прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на колелото е 255 mm. Динамичната товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 2800 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с алуминиево тяло и пресован полиуретанов протектор, монтирано върху прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичният товароносимост е 650 kg при скорост 4 km/h или 520 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1300 kg. Колелото е подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичният товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 160 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с чугунен корпус и пресован полиуретанов протектор, монтиран върху прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на колелото е 205 mm. Динамичният товароносимост е 900 kg при скорост до 4 km/h или 750 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1500 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 300 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на колелото е 355 mm. Динамичната товароносимост е 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 2400 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 300 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 300 mm с чугунен корпус и пресован полиуретанов протектор, монтиран върху прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 2400 kg при скорост 4 km/h или 2000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 4000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm с алуминиево тяло и пресован полиуретанов протектор, монтирано на прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 305 mm. Динамичният товароносимост е 1000 kg при скорост до 4 km/h или 800 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, керамична и стъклена промишленост, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичната товароносимост достига 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2000 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Статичната товароносимост достига 2200 kg, а динамичната товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h или 1100 kg при скорост 6 km/h. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.