- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
-
Колела по функционалност
Колела по функционалност
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila е завъртане на колело с заключване по посока с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и е оборудван с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Agila е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло монтиране за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртането на Колело с Заключване по посока Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук протектор, който гарантира отлично сцепление и тихо движение, а плъзгащият лагер осигурява ефективна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано със синтетичен разширител с кръгла форма (моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епрувeтката, когато поръчвате). Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина и включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва полипропиленов корпус с термопластичен каучук за контактната повърхност и прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е от полиуретан, екструдирано, с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 185 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по посока Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло монтиране за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане и дълготрайност. Колелото има полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор, който осигурява отлично сцепление и тихо движение, а плъзгащият лагер гарантира безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, осигуряваща отлична устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, осигуряващо отлично сцепление. Колелото е снабдено с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 185 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila представлява завъртане на колело с заключване по пососка с твърдо щифт кръгло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и е оборудван с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm и се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за дългосрочна експлоатация. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 103 mm при диаметър на колелото 75 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва полипропиленов корпус с термопластичен каучук за протектора и прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, като използва плъзгащ лагер за движение. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.