Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва полипропиленов корпус с термопластичен каучук за протектора и прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2477PJP125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582326864
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.01 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, кръгъл
Удължаващи фитинги (максимален)
24 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
21.5 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
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
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 31 mm до 35 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери на монтажните отвори, като гарантира стабилна фиксация и оптимална функционалност на колелцето в различни индустриални и комерсиални приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,13 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с диаметър от 24 mm до 27 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и оптимална функционалност при използване с различни типове колелца, като компактните му размери и леката конструкция го правят подходящ за широк спектър от промишлени и комерсиални приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с диаметър от 27 mm до 30 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и стабилна фиксация благодарение на адаптивната му конструкция, която позволява точно прилягане в зададения диапазон от размери, гарантирайки оптимална функционалност и дълготрайност при експлоатация.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,12 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 21,5 mm до 24 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери тръби или опори, като гарантира стабилна фиксация благодарение на регулируемия диапазон на фитинга, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения.