Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila
EAN:
4031582301526
Номер на продукта:
2471UAP150R05-28
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila представлява завъртане на колело с заключване по пососка с твърдо щифт кръгло. Корпусът е изработен от стоманен лист, сред...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila представлява завъртане на колело с заключване по пососка с твърдо щифт кръгло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и е оборудван с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm и се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за дългосрочна експлоатация. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.