Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
Номер на поръчка:
990030249
EAN:
4031582302332
Номер на продукта:
2477UAP150R05-28 M8/19
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Закрепването е от типа твърд щиф...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Закрепването е от типа твърд щифт кръгло, който осигурява стабилна и директна връзка с конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 150 mm и разполага с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и гарантира надеждна работа при продължителна експлоатация. Протекторът е от полиуретан, екструдирано, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 188 mm, което следва да се отчита при проектирането на монтажното пространство. Статичният товароносен капацитет е 200 kg, а динамичният е 100 kg при скорост 3 km/h. Агила е подходяща за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.