Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582325942
Номер на продукта:
2477DIK075R47-36-40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът представлява синтетичен разширител, квадратен, като при поръчка се посочва необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 75 mm и е снабдено с конусен сачмен лагер, а протекторът е от плътна гума без маркировка. Общата височина на колелото е 103 mm, което определя габаритните параметри при монтаж. Статичното натоварване е 110 kg, а динамичното натоварване е 55 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки