Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila
EAN:
4031582301519
Номер на продукта:
2471UAP150P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, осигуряващо отлично сцепление. Колелото е снабдено с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 185 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.