Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
Номер на поръчка:
990030250
EAN:
4031582302325
Номер на продукта:
2477UAP150P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към разли...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и включва две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумно движение. Прецизният сачмен лагер осигурява надеждна работа при интензивно използване. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата