Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, като използва плъзгащ лагер за движение. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2477PJO075R07-Ø31-35
EAN
4031582326291
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.41 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, кръгъл
Удължаващи фитинги (максимален)
35 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
31 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
160 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
80 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
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
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 31 mm до 35 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери на монтажните отвори, като гарантира стабилна фиксация и оптимална функционалност на колелцето в различни индустриални и комерсиални приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,13 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с диаметър от 24 mm до 27 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и оптимална функционалност при използване с различни типове колелца, като компактните му размери и леката конструкция го правят подходящ за широк спектър от промишлени и комерсиални приложения.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с диаметър от 27 mm до 30 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и стабилна фиксация благодарение на адаптивната му конструкция, която позволява точно прилягане в зададения диапазон от размери, гарантирайки оптимална функционалност и дълготрайност при експлоатация.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,12 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 21,5 mm до 24 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери тръби или опори, като гарантира стабилна фиксация благодарение на регулируемия диапазон на фитинга, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения.

Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila
2470PJO075R07-Ø31-35

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук за контактната повърхност, като използва плъзгащ лагер за движението. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
103 mm
Лек режим
75 mm
103 mm
Лек режим