Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип монтаж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
188 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, квадратен
Удължаващи фитинги (максимален)
27 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
24 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксесоарът представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца, който осигурява надеждно свързване чрез разширител с регулируем диаметър на фитинга от 32 до 35 mm, позволявайки точно приспособяване към различни размери на монтажните отвори. С тегло от 0,17 kg, този лек и компактен аксесоар гарантира оптимална функционалност без излишно натоварване на конструкцията.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,18 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг, който осигурява надеждно свързване с тръби с диаметър от 36 mm до 40 mm. Този универсален аксесоар позволява лесна и сигурна инсталация на колелца в различни приложения, като обхваща широк диапазон от стандартни размери тръби и гарантира стабилна работа при различни натоварвания.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксесоарът е специализиран компонент, предназначен за използване с колелца, който осигурява надеждно свързване чрез разширител с регулируем диаметър на фитинга от 24 mm до 27 mm, позволявайки гъвкава адаптация към различни размери на монтажните отвори. С тегло от 0,14 kg, този лек но здрав аксесоар гарантира оптимална функционалност и дълготрайност при индустриални приложения, където се изискват прецизни механични връзки.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент с тегло 0,14 kg, предназначен за монтаж чрез разширител с фитинг с променлив диаметър от 27 mm до 30 mm. Този технически елемент осигурява надеждно свързване и адаптиране към различни размери тръби или опори, като позволява гъвкавост при инсталацията благодарение на регулируемия диапазон на фитинга, което го прави подходящ за широк спектър от приложения в индустриални и комерсиални условия.

Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящ се Колело 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на изделието достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
Лек режим
188 mm
150 mm
Лек режим
188 mm