- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по функционалност
-
Двойно колело
Двойни колела
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална посока. Колелото притежава тяло от полиамид с протектор от идентичен материал, като въртенето се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 88 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг/алуминий с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 54 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от Полипропилен, електропроводим и протектор от Термопластичен каучук, електропроводим, което осигурява отлична устойчивост на износване и електростатична защита. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 50 mm при обща височина на конструкцията 61 mm. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения, включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, където се изисква надеждна мобилност и функционалност.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящото се колело Lumina е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен цинк-умре-кастинг/алуминий и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, което гарантира отлично сцепление и тихо движение, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 59 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели и офис мебели.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina представлява завъртане на колело с спирачка с прекъсване, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий и разполага със щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има диаметър 50 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и дълготрайност. Лагерът е плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 59 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, което гарантира отлична проводимост и издръжливост. Лагерът е плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 56 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Цинк-умре-кастинг / Алуминий със Щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm и е конструирано с тяло от Полипропилен, електропроводим, като протекторът е Идентичен с тяло на Колело за оптимална издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 56 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели и Офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Цинк-умре-кастинг / Алуминий и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm, като тялото е от Полипропилен, а протекторът е Идентично с тяло на Колело. Лагеруването се осигурява от Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 56 mm. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, което осигурява отлична устойчивост на износване. Лагеруването на колелото също е с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран и диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран и диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим материал, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглa трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим материал, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на продукта е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 125 mm. Общата височина на продукта е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, като резбите се лесно трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано електропроводимо, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран с диаметър 100 mm. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртящото движение. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието достига 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост от 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Лагеруването на колелото е реализирано чрез Прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за използване в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа и стандартни болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, като въртенето се осъществява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и екструдирано полиуретаново покритие, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Често задавани въпроси
Предимства на колелата с две колела
Двойни колела са универсално решение за мобилност, предлагащо подобрена товароносимост и плавно маневриране благодарение на конструкцията си с две колела. Сдвоените колела разпределят теглото по-равномерно, намалявайки износването на пода и улеснявайки движението — дори при по-големи натоварвания. Предлагат се в различни размери, корпусни материали и видове монтаж, от плоча до резбови стъбла и фитинги за отвори за болтове, те могат да бъдат съобразени с различни експлоатационни нужди. Независимо дали става въпрос за леки мебели, прецизни медицински изделия или тежкотоварен промишлен транспорт, колелата с две колела съчетават стабилност, издръжливост и маневреност в един ефективен пакет.
Колелата с две колела TENTE предлагат различни предимства:
Подобрено разпределение на натоварването - С две колела, споделящи теглото, колелата с две колела разпределят натоварванията по-равномерно от конструкциите с едно колело. Това намалява износването на пода и подобрява ефективността при търкаляне, особено при по-високи натоварвания.
По-висока товароносимост - Двойни колела по-висока товароносимост, без да увеличават общата височина. Това ги прави идеални, когато се изисква както здравина, така и компактна конструкция.
Подобрена маневреност - Настройката на две колела намалява съпротивлението при завъртане, което позволява по-плавни промени в посоката. Това е особено полезно за приложения, изискващи прецизно позициониране.
Стабилна производителност на различни повърхности - По-широкият отпечатък на колелата подобрява стабилността на гладки подове, рампи и неравна почва. В зависимост от материала на протектора, те могат да предложат тихо търкаляне, абсорбиране на удари, издръжливост на износване и др.
Видове колела с две колела
Двойни колела колела се предлагат в няколко конфигурации, за да отговарят на различни експлоатационни нужди - от лека, прецизна мобилност до висококапацитетен и тежък транспорт. Техният двуколесен дизайн може да се комбинира с различни фитинги, материали и опции за спиране, предлагайки гъвкавост за оборудване на всичко - от деликатни медицински изделия до индустриални транспортни единици. По-долу е даден преглед на най-често срещаните типове колела с две колела и техните типични случаи на употреба.
Въртящи се колела с две колела
Те съчетават конфигурацията на двойните колела с ниско съпротивление на завъртане с пълен въртящ се механизъм, позволяващ силно отзивчиви промени в посоката. Въртящият се дизайн с две колела предлага изключително гладка и прецизна маневреност, дори при натоварване. Нашите най-силни въртящи се колела с две колела - Omikron twin - могат да се справят с товари до 15.000 кг и повече, като се отличават със здрав поцинкован заварен стоманен въртящ се корпус и полиамидни колела.
Леки колела с две колела
Тези колела съчетават компактни размери с отлично разпределение на натоварването, което ги прави идеални за малки, леки приложения, където пространството и естетиката са важни. Намаленото съпротивление при търкаляне позволява лесно движение, докато дизайнът с две колела подобрява стабилността в сравнение с алтернативите с едно колело. Типичните приложения включват медийни мебели, нощни шкафчета, малки мобилни дисплеи и офис столове, съчетаващи дискретна инсталация с надеждна ежедневна мобилност. Един пример за колела с две колела, който обикновено се използва в леки мебели или медицински приложения, е нашата продуктова серия Linea. Той предлага изключително високи амортисьорски свойства и е лесен за почистване, благодарение на предимно гладките повърхности. Нашата продуктова серия Linea се предлага с различни заключващи механизми, материали на протектора, цветове и опции за монтаж. В зависимост от конфигурацията, колелата с две колела Linea могат да се справят с товари между 40 кг и 150 кг всяко.
Колела със спирачки с две колела
Включващи сигурни спирачни системи, тези колела осигуряват надеждна стабилност, когато се изисква неподвижно позициониране. Освен това са налични механизми за заключване на посоката за закрепване на въртящата се глава в фиксирано положение по време на пътуване, което позволява движение по права линия на по-големи разстояния. Тези характеристики подобряват безопасността на управлението и прецизността на работа, особено в среда, изискваща контролирано маневриране.
Области на приложение за колела с две колела
Двойни колела се използват там, където се изисква стабилно движение, равномерно разпределение на товара и прецизна маневреност. Дизайнът им с две колела осигурява по-плавна работа при търкаляне, намалява точковото натоварване на подовете и подобрява стабилността на посоката както при леки, така и при тежки условия. В промишлени и логистични условия те са надежден избор за приложения като производствени и платформени колички, ролкови палети и кукли и постлогистични системи, където ефективният транспорт на стоки е от съществено значение. В здравните среди, колелата с две колела се използват например на болнични легла, колички за кърмене и компютри на колела, предлагащи тихо и прецизно движение, което поддържа както ефективността на персонала, така и комфорта на пациента. Те също са често срещани в мебелите и приложенията на дребно, включително офис столове, офис мебели, медийни мебели и монтаж на магазини, където съчетават естетическа интеграция с надеждни характеристики при търкаляне.