Въртящ се Колело 150 mm
Integral twin
EAN:
4031582341591
Номер на продукта:
2940USX150R05-28
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглата трябва да бъдат изолиран...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим материал, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция