Integral twin
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Instituții medicale |
|---|---|
| Nume produs | Integral twin |
| Tip produs | Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 125 KG |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 125 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 375 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 129 mm |
| Lățime totală | 63 mm |
| Greutate totală | 1,04 KG |
| Certificare | Testat și monitorizat de către T-V S-1⁄4d |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, medie |
|---|---|
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare | Alb gri (RAL9002), Alb gri (RAL9002) |
| Offset | 31 mm |
| Raza de pivotare | 85 mm |
| Interferență pivotantă | 170 mm |
| Diametru cupolă | 61,5 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Alb gri (RAL9002) |
| Diametru roată | 100 mm |
| Benză de rulare | 15 mm |
| Lățime roată | 15 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă |
|---|---|
| Diametru Șurub | 32 mm |
| Lungime Șurub | 51 mm |
| Poziția filetului Șurub | 7 mm |
| Cantitate orificii de montare Șurub | 4 |