Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Integral plus

Ewolucja sprawdzonego kółka do łóżek szpitalnych i pielęgnacyjnych.

Integral plus

Kółko jezdne, które sprawia, że każdy ruch jest ergonomiczny i bezwysiłkowy

Ewolucja sprawdzonego kółka do łóżek szpitalnych i pielęgnacyjnych.

Więcej komfortu, mniej wysiłku – dzięki zoptymalizowanemu systemowi centralnego zamka
Dzięki nowemu Integral plus, TENTE prezentuje kolejną generację sprawdzonego rozwiązania dla szpitali i placówek opiekuńczych. Kółko łączy w sobie wszystkie wysokiej jakości cechy serii Integral – teraz wzbogacone o łatwe w obsłudze, płynne i wyjątkowo ciche blokowanie. Choć wizualnie nie różni się od poprzednika, zmodernizowany centralny system blokowania zapewnia jeszcze płynniejsze przełączanie i wyjątkowo komfortową obsługę. Bardzo niskie siły aktywacji umożliwiają wygodną eksploatację, a cichy mechanizm przyczynia się do spokojnego i przyjemnego środowiska pracy.

Twoje korzyści

Pomiń galerię zdjęć
KOMFORT I ERGONOMIA

Wyjątkowo lekkie i ciche przełączanie

INTEGRACJA CYFROWA

Kompatybilny z systemem WeAssist™

EFEKTYWNOŚĆ PRZEPŁYWU PRACY

Wersje z kółkami z centralnym blokowaniem dla bardziej efektywnych procesów pracy

BEZPIECZEŃSTWO I STEROWANIE

Jednoczesne blokowanie wielu kółek za pomocą pojedynczej dźwigni

ELASTYCZNA MOBILNOŚĆ

Do trzech pozycji blokady: blokada kierunkowa, blokada całkowita, pełna mobilność

UZNANA JAKOŚĆ

Nagradzany design

Pomiń galerię zdjęć

Szybka instalacja, indywidualnie konfigurowalna

Integral plus można montować łatwo i szybko, oferując maksymalną elastyczność: Szybka instalacja dzięki przemyślanym rozwiązaniom trzpienia Dostępne różne opcje trzpienia i mocowania Regulowane kąty przełączania (30° / 45°)

Przekonujący design

Wielokrotnie nagradzany design produktów z rodziny Integral łączy funkcjonalność, ergonomię i estetykę – harmonijnie komponując się z każdym szpitalnym lub opiekuńczym otoczeniem: Zdobywca nagrody Red Dot / Product Design Award Konfigurowalne opcje kolorystyczne (np. RAL 9002, 9006, 9011) Spójny wygląd wszystkich urządzeń medycznych

Fakty techniczne w skrócie

Integral plus imponuje również precyzyjnym wykonaniem i trwałą konstrukcją: Nośność: do 150 kg Średnice kół: 125 i 150 mm Materiały: stal prasowana lub stal nierdzewna, obudowa z tworzywa sztucznego Precyzyjne łożyska kulkowe w głowicy obrotowej i kole Wersje: blokada całkowita, blokada kierunkowa, blokada centralna

Higieniczny, bezpieczny i certyfikowany

Aby sprostać codziennym wymaganiom środowiska szpitalnego, Integral plus oferuje kluczowe cechy: Łatwe i szybkie czyszczenie Materiały odporne chemicznie Bezpieczeństwo certyfikowane przez TÜV Süd W zależności od wersji, trwale zmywalne (zgodne z AK-BWA)

Cichy, ergonomiczny i wygodny

Kółko Integral plus zostało zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami ergonomicznymi, poprawiając codzienny komfort w środowiskach opieki zdrowotnej: Płynne sterowanie zapewniające precyzyjną manewrowość Ciche i tłumione drgania podczas toczenia dla spokojniejszej atmosfery Delikatne przełączanie przy minimalnej sile uruchomienia

© 2024 Informacje o prawach autorskich
Czy znają Państwo już rolkę z intuicyjnym napędem?

System WeAssist: Integral assist jako idealne uzupełnienie.

Integral plus jest idealnie dopasowany do Integral assist. W systemie WeAssist™ trzy kółka Integral plus współpracują z jednym Integral assist, zapewniając intuicyjne wspomaganie napędu łóżek szpitalnych. Skoordynowany system odciąża personel pielęgniarski, poprawia komfort pracy i zwiększa efektywność przepływu pracy.

Za rozwojem WeAssist stoją dwaj silni partnerzy: LINAK® i TENTE – połączeni wspólnym celem: przedefiniowaniem mobilności.

Dowiedz się więcej o WeAssist

Odkryj większą mobilność – od światowego lidera rynku

Odkryj większą mobilność – od światowego lidera rynku

Od 1923 roku firma TENTE opracowuje inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności, które czynią pracę łatwiejszą, bezpieczniejszą i bardziej efektywną. Jako światowy lider rynku w produkcji kółek do łóżek szpitalnych i pielęgnacyjnych, TENTE oznacza certyfikowaną jakość, trwałość i zrównoważony rozwój.

Porozmawiaj z nami o odpowiednim rozwiązaniu mobilności TENTE dla Twoich łóżek szpitalnych i pielęgnacyjnych!

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady technicznej, indywidualnej konfiguracji czy wsparcia w integracji systemów – zespół TENTE jest tutaj, aby pomóc. Po prostu wypełnij formularz kontaktowy, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.


Zapytanie
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.