Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Zrównoważona mobilność zaczyna się od kółka jezdnego

Levina care evo: Nasz pierwszy rycinol z recyklingu.
Zrównoważona mobilność zaczyna się od kółka jezdnego

Levina care evo

Zrównoważona mobilność zaczyna się od kółka jezdnego

Pierwsze kółko z materiałów z recyklingu od TENTE: dla przyszłości z niższym śladem węglowym i mniejszą ilością odpadów – w sprawdzonej jakości.

Zrównoważona mobilność w ochronie zdrowia dzięki materiałom z recyklingu
Dzięki Levina care evo, TENTE prezentuje swoją pierwszą kółkę wykonaną z materiału z recyklingu – wyznaczając nowy standard zrównoważonej mobilności. Poszczególne komponenty zawierają do 85% materiału z recyklingu, przy całkowitej zawartości materiału z recyklingu wynoszącej do 20%*. Przekłada się to na redukcję śladu węglowego kółki nawet o 18%*. Efekt: trwałe, ciche i wydajne rozwiązanie dla zrównoważonej mobilności w sektorze opieki zdrowotnej – bez kompromisów w zakresie designu, jakości czy bezpieczeństwa.
85%
poliamid z recyklingu w widłach
50%
polipropylenu z recyklingu w korpusie koła i nasadce pokrywy
do 20%
materiał z recyklingu w kółku jezdnym*
do 18%
zmniejszony ślad węglowy*

Oszczędność zasobów przez projektowanie

Widelec kółka Levina care evo wykonany jest z 85% recyclingu poliamidu. Kapturek osłonowy i korpus koła składają się w 50% z recyclingu polipropylenu – pochodzącego w równych częściach z odpadów pokonsumenckich i przemysłowych.

Dzięki ukierunkowanemu zastosowaniu materiałów z recyklingu, Levina care evo aktywnie przyczynia się do zrównoważonej mobilności i redukuje ślad węglowy nawet o 18%*.

Pomimo zastosowania zrównoważonych materiałów, kółko jest wizualnie i technicznie identyczne ze standardową wersją. Reprezentuje sprawdzoną jakość TENTE i stanowi zrównoważone rozwiązanie do łóżek szpitalnych, krzeseł medycznych i foteli.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Dzięki Levina care evo pokazujemy, że zrównoważony rozwój i jakość nie stoją ze sobą w sprzeczności. Tworzymy rozwiązania spełniające najwyższe standardy – jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Uniwersalne rozwiązanie do zastosowań pielęgnacyjnych: sprawdzona technologia – produkowana w sposób zrównoważony

Levina care evo to zrównoważona wersja sprawdzonego modelu Levina care. Oferuje ten sam wysoki poziom jakości – w zakresie technologii, ergonomii i designu. Pomimo zawartości materiałów z recyklingu, kółko nie wykazuje żadnych różnic wizualnych ani funkcjonalnych w porównaniu do wersji standardowej. Wyprodukowane z materiałów z recyklingu, Levina care evo stanowi symbol zrównoważonej mobilności w codziennym użytkowaniu pielęgnacyjnym – ergonomiczne, ciche i łatwe w manewrowaniu. Idealne do łóżek w domach opieki, foteli z regulacją i innych zastosowań medycznych.

  • Centralny system blokowania: opatentowany, blokuje wszystkie kółka cicho i łatwo za pomocą jednego ruchu stopy
  • Kółko obrotowe: z centralnym blokowaniem całkowitym lub kierunkowym
  • Precyzyjne łożyska kulkowe: zapewniają optymalną manewrowość i precyzyjne sterowanie
  • Nośność: 100 kg
  • Zakres temperatur: −10 °C / +40 °C
  • Średnica koła: 100 mm / 125 mm
  • Szerokość kółka: 59 mm, szerokość koła: 32 mm



 Pobierz informacje o produkcie (PDF)

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej o Levina care evo!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Levina care evo i zrównoważonej mobilności w ochronie zdrowia? Nasi eksperci TENTE chętnie Cię doradzą – skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.

Zapytanie
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.