Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Elastyczna ochrona stóp

Nasze innowacyjne, elastyczne rozwiązania w zakresie ochrony stóp oferują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż konwencjonalne systemy sztywne, są łatwe

Nowy standard bezpieczeństwa w miejscu pracy

Większe bezpieczeństwo dzięki elastycznej ochronie stóp – bez kompromisów

Dlaczego elastyczna ochrona stopy?

Dzięki systemowi ochrony stopy TENTE możesz zapobiegać wypadkom w miejscu pracy i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zawodowe. Szczególna cecha: Elastyczne gumowe osłony mogą być stosowane nawet na nierównych podłożach i rampach, umożliwiając płynny transport bez przerw.

Bezpieczeństwo spotyka elastyczność

  • Zapobiega stłuczeniom: Elastyczne gumowe osłony uginają się do wewnątrz w kierunku koła po kontakcie ze stopą, zapewniając niezawodną ochronę przed urazami.
  • Pokonuje nierówne powierzchnie: Idealne do środowisk przemysłowych – brak zaczepienia lub blokowania na rowkach, rampach czy krawędziach. Nawet wystające pokrywy studzienek lub przeszkody powodujące potknięcia przy windach towarowych nie stanowią już problemu. Nadaje się do pokonywania ramp i barier o nachyleniu do 15°.
  • Ochrona dookoła: Osłona stopy zapewnia ochronę nie tylko z przodu, ale także z boku, również wokół osi koła. Zamontowana z boku sztywna stalowa szyna prowadząca zapewnia bezpieczne poprowadzenie stopy obok koła. Nawet osie kół nie stanowią już zagrożenia urazowego.
  • Zmniejszenie przestojów i związanych z nimi kosztów: Urazy stóp spowodowane przez koła należą do najczęstszych wypadków w miejscu pracy. Nasze elastyczne osłony stopy znacząco redukują to ryzyko – a tym samym przestoje i związane z nimi koszty.

Dostosowane do Twojej aplikacji

Skorzystaj z fabrycznie zamontowanej osłony stopy w nowych kółkach do dużych obciążeń lub doposażyć istniejące kółka TENTE bezpośrednio na miejscu – bez skomplikowanych modyfikacji.

  • Do naszych serii ciężkich: Delta, Zeta & Kappa
  • Szybkie i łatwe doposażenie: Dostosowane widły umożliwiają łatwy montaż przez klienta – bez konieczności ponownego wyrównywania lub wiercenia nowych otworów w kółku.
  • Dostępne również w wersji fabrycznie zmontowanej: Bez potrzeby dodatkowego montażu lub regulacji.
  • Do kół o średnicy do ⌀ 250 mm – większe rozmiary dostępne na zamówienie.

Dane techniczne

Szerokość: 151 mm

Prześwit: 19 mm – zapewnia bezpieczną odległość od podłoża

Materiał: Elastyczna guma, Shore A 75

Odporność na temperaturę: −20 °C do +60 °C

Delta

Delta to jedna z naszych najpopularniejszych serii kółek przemysłowych, wykorzystywana głównie do zapewnienia łatwej manewrowości w środowiskach przemysłowych. Nasza rodzina produktów Delta oferuje nośność do 750 kg na kółko, z średnicami kół od 125 mm do 200 mm.

Obudowa naszych kółek przemysłowych Delta wykonana jest z wytrzymałej stali tłoczonej, ocynkowanej galwanicznie i pasywowanej na niebiesko. Ta rodzina produktów oferowana jest z dwoma typami obudów: jako kółka jednotoczne i dwutoczne. Obrotowe kółka Delta są bezobsługowe, wyposażone w uszczelnione precyzyjne łożyska kulkowe.

Delta charakteryzuje się trwałymi kółkami o wyjątkowo niskiej podatności na zużycie. Dostępne są wersje z miękkimi kółkami, pomagające stworzyć ciche środowisko pracy. Używane są wyłącznie materiały nieszkodliwe, zgodne z dyrektywami RoHS i REACH.

Więcej informacji o serii Delta znajdziesz w naszej broszurze produktowej.

Zeta

Nasze ciężkie kółko Zeta oferuje nośność do 800 kg na kółko, ze średnicą kół od 125 mm do 250 mm.

Obudowa Zeta jest wykonana ze wzmocnionej, wyjątkowo wytrzymałej stali tłoczonej i dostępna jako kółka stałe, kółka obrotowe z całkowitym zablokowaniem oraz kółka samonastawne. Nasza rodzina produktów Zeta jest również dostępna jako Zeta stainless, wyposażona w obudowę ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałą zmywalność i odporność na korozję.

Zeta gwarantuje łatwą manewrowalność dzięki dwóm hartowanym łożyskom kulkowym w głowicy obrotowej, które są nasmarowane smarem długotrwałym i wyposażone w dozownik smaru ułatwiający konserwację. Łożysko obrotowe posiada pierścień przeciwpyłowy zapewniający ciągły, nieprzerwany ruch. Nasze ciężkie kółko Zeta może być wyposażone w różne typy kół: ekstra miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących i redukujących hałas, koła ze zoptymalizowanym oporem toczenia dla zmniejszenia obciążenia użytkownika, jak również koła o zmniejszonym ścieraniu dla zminimalizowania wysiłku czyszczenia.

Więcej informacji o naszym produkcie Zeta można znaleźć w dedykowanej broszurze produktowej.

Kappa

Nasze wytrzymałe kółko Kappa zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej trwałości i trudnych warunkach pracy. Oferuje nośność do 1200 kg na kółko w wersji standardowej oraz do 3000 kg w wersji Kappa load. Rodzina produktów obejmuje średnice kół od 80 mm do 300 mm.

Obudowa kółek Kappa wykonana jest z solidnej konstrukcji spawanej ze stali z galwanicznymi powierzchniami, co zapewnia najwyższą nośność i maksymalną ochronę przed korozją. Dostępna jest w różnych wersjach: jako kółko stałe, obrotowe, obrotowe z blokadą całkowitą lub z blokadą kierunkową. Dla szczególnie wysokich wymagań dostępna jest wersja Kappa load ze wzmocnioną obudową i powłoką cynkowo-żelazną.

Łożyska obrotowe wyposażone są w łożyska kulkowe wzdłużne i łożyska stożkowe, smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczki ułatwiające konserwację. Pierścień pyłowy zapewnia bezproblemową pracę.

Więcej informacji o naszym kółku Kappa można znaleźć w dedykowanej broszurze produktowej.

Zapytaj nas!

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, aby skontaktować się z naszymi ekspertami. Nasz zespół chętnie pomoże Ci znaleźć idealne rozwiązanie mobilności dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Poproś o konsultację ekspercką już teraz!

Zapytanie
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.