- Início
-
Rodízios e Rodas
Rodízios e Rodas
A nossa série
Acessório
O E-Drive optima é um acessório especializado para aplicações de eletromobilidade equipado com rodízios que proporcionam mobilidade e manobrabilidade superiores. Este sistema de propulsão elétrica foi concebido para integração em diversas plataformas móveis, oferecendo uma solução robusta e eficiente para o transporte de cargas ou equipamentos. Os rodízios incorporados garantem facilidade de movimentação omnidirecional, permitindo posicionamento preciso e operação suave em diferentes superfícies industriais.
Acessório
O E-Drive optima é um acessório especializado para eletromobilidade equipado com rodízios que proporciona mobilidade eficiente e manobrabilidade superior em aplicações técnicas. Este sistema integrado combina tecnologia avançada de propulsão elétrica com um design robusto de rodízios, permitindo movimentação precisa e controlada em diversos ambientes industriais. A configuração com rodízios garante facilidade de deslocamento omnidirecional, tornando-o ideal para aplicações que requerem flexibilidade de movimento e posicionamento exato em espaços reduzidos ou complexos.
Acessório
O E-Drive optima é um acessório inovador concebido especificamente para aplicações de eletromobilidade, integrando rodízios de alta qualidade que garantem mobilidade superior e manobrabilidade eficiente. Este sistema de propulsão elétrica oferece desempenho otimizado para veículos elétricos, combinando tecnologia avançada com design robusto para assegurar operação fiável em diversas condições de utilização, proporcionando aos engenheiros uma solução técnica completa para projetos de mobilidade elétrica que exigem precisão e durabilidade excepcionais.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1400 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em rodízios de alta capacidade.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 90 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática máxima de 1600 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Roda 250 mm
A Roda Novatech é fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 75 mm. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Sistemas de vaivém automatizados, Fabricantes automóveis OEM, Braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, e Equipamento de transporte.
Roda 230 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 230 mm e largura do piso de 82 mm. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, empilhadores, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 80 mm. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte diverso.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações de rodízios industriais que exigem resistência e durabilidade em ambientes de trabalho diversos.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 60 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1100 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência elevadas.
Roda 75 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1400 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações de rodízios industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.
Roda 78 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 78 mm e uma largura de banda de rodagem de 78 mm, fabricada em polipropileno macio, enquanto o material do corpo permanece indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e capacidades de carga dinâmica variáveis: 700 kg a uma velocidade de 4 km/h e 840 kg a uma velocidade de 6 km/h, proporcionando versatilidade para diferentes aplicações industriais.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1200 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações de rodízios que exigem elevada resistência e durabilidade em ambientes industriais.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1400 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que requerem elevada resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 62 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1200 kg, proporcionando elevada resistência e durabilidade para aplicações industriais que exigem movimentação confiável de cargas pesadas.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 68 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1400 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1600 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em rodízios de alta capacidade.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 55 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1100 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1600 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 100 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.
Roda 82 mm
A Roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 96 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 750 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1500 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade em sistemas de rodízios.
Roda 80 mm
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 650 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 1300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade em rodízios de alta capacidade.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando desempenho confiável para aplicações de rodízios industriais e comerciais.
Roda 200 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de pneu de 75 mm, fabricada com corpo em aço e ferro e pneu elástico preto vulcanizado. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1000 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.