Acessório
Cabo da bateria E-Drive
Número da encomenda:
199066659
EAN:
4031582503623
Número de produto:
EDOZ402
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Manutenção padronizada
O Cabo da bateria E-Drive é um acessório essencial para sistemas de electromobilidade com rodízios, projetado para garantir a co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Cabo da bateria E-Drive é um acessório essencial para sistemas de electromobilidade com rodízios, projetado para garantir a conexão segura e eficiente entre a bateria e os componentes elétricos do veículo. Este acessório oferece uma solução robusta e confiável para aplicações de mobilidade elétrica, assegurando a transmissão de energia com perdas mínimas e máxima segurança operacional. O cabo foi desenvolvido seguindo rigorosos padrões de engenharia para suportar as exigências técnicas de sistemas de propulsão elétrica, proporcionando durabilidade e desempenho consistente em diversas condições de operação. A sua integração no sistema de electromobilidade facilita a manutenção e permite uma instalação simplificada, contribuindo para a eficiência geral do equipamento.
Cabo da bateria
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
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença