Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Conjunto de pegas E-Drive é um acessório especificamente desenvolvido para sistemas de electromobilidade com rodízios, proporcionando uma solução ergonómica e funcional para o transporte e manuseamento de equipamentos móveis. Este acessório foi concebido para facilitar o controlo e a movimentação de dispositivos electromóveis, oferecendo pontos de preensão seguros e confortáveis que permitem aos utilizadores manobrar com precisão em espaços reduzidos e em diferentes tipos de terreno. A estrutura robusta do conjunto garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de utilização intensiva, mantendo a compatibilidade com as plataformas de electromobilidade existentes. O design intuitivo integra-se perfeitamente com os sistemas de rodízios, assegurando estabilidade durante o transporte e facilitando operações de carga e descarga.
Números de artigo
Número do artigo
EDOZ300
EAN
4031582503968
Atributos principais
Tipo
Acessório
Peso geral
0,91 kg
Nome do produto
Conjunto de pegas E-Drive
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Unidade de controlo
Controlador
Testado em segurança de acordo com a norma DIN ISO 13849
Botão de paragem de emergência
Material do manípulo
Poliamida reforçado em fibra de vidro
Funcionalidade LED
Mostra o estado da unidade de accionamento
Comprimento do cabo (incluindo ficha)
3,5 METER
Temperatura ambiente permitida para armazenamento (Máxima)
45 °C
Temperatura ambiente permitida para armazenamento (mínima)
-10 °C
Condições ambientais permitidas para funcionamento
5 a 50 °C, humidade atmosférica de 90%, sem condensação
Posições do polegar no controlador
Ajustável em passos de 22,5°
Tipo de proteção
IPX4 (salpicos de água de todos os lados) quando montado horizontalmente
Vida útil do controlador
2 milhões de ciclos
Definir componentes
Duas pegas ergonomicamente concebidas, uma com e outra sem função
Controlo de velocidade
Continuamente variável, para a frente e para trás
Ângulo de rotação do Eixo do Controlador (Máximo)
45
Ângulo de rotação do Eixo do Controlador (Mínimo)
-45
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
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença