Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Carregador da bateria E-Drive é um acessório essencial para sistemas de electromobilidade com rodízios, desenvolvido para garantir a recarga eficiente e segura de baterias em veículos eléctricos. Este acessório foi concebido com especificações técnicas rigorosas para assegurar compatibilidade com múltiplas plataformas de electromobilidade, oferecendo uma solução de carregamento fiável e de elevado desempenho. O dispositivo integra tecnologia avançada de gestão de energia, permitindo otimizar o tempo de recarga enquanto protege a integridade da bateria através de sistemas de monitorização inteligente. Adequado para ambientes profissionais e comerciais, este acessório apresenta construção robusta e durável, capaz de suportar operações contínuas em contextos de utilização intensiva. A sua implementação em frotas de veículos eléctricos com rodízios contribui para aumentar a disponibilidade operacional e reduzir os custos de manutenção associados aos sistemas de armazenamento de energia.
Carregador de baterias
Tempo de carregamento
Para baterias de 11,6 Ah para cerca de 6 horas
Números de artigo
Número do artigo
EDOZ512
EAN
4031582503593
Atributos principais
Tipo
Acessório
Peso geral
0,89 kg
Nome do produto
Carregador da bateria E-Drive
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
Manutenção padronizada
Interface USB para atualizações de firmware
Montagem de fácil utilização
Unidade manual pode ser fixada de forma flexível em posição vertical ou horizontal
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença