Studium przypadków
Rozwiązanie, które otwiera nowe ścieżki i ogranicza stare
Firma Esselte Leitz GmbH & Co KG należy do Acco Brands Corporation i jest znana ze swoich segregatorów i materiałów biurowych. Firma oferuje swoim klientom usługę 24-godzinnych dostaw: zamówienia otrzymane przed 13.00 są wysyłane tego samego dnia. Wymaga to najwyższej możliwej elastyczności jeżeli chodzi o personel i udostępnianie sprzętu.
Esselte Leitz wysyła rocznie 1,7 miliona zamówień i wycofuje z magazynów rekordową ilość sześciu milionów towarów na rok. Oznacza to, że pracownicy przeładowują towary o łącznej wadze 40.000 ton. Dlatego firma ciągle pracuje nad optymalizacją warunków pracy i zwiększeniem produktywności procesu komisjonowania.
W trakcie tego procesu ulepszania, osoby odpowiedzialne zmieniły dotychczasową koncepcję komisjonowania i wprowadziły tak zwany system Takt Time. Pozwala on na organizację wysyłek przy minimalnym wysiłku. W trakcie tej zmiany, pod wątpliwość został też poddany transport towarów za pomocą elektrycznych wózków przemysłowych.
Firma Esselte Leitz chciała znacząco poprawić wykorzystanie swoich zasobów technicznych i skrócić czas wymagany na komisjonowanie. Celem było umożliwienie zwiększenia, z minuty na minutę, elastyczności w zakresie zdolności. Aby to osiągnąć, firma zdecydowała się na użycie do komisjonowania wózków, które poruszają się za pomocą własnego napędu. Ponieważ po załadowaniu ważą one do 400 kilogramów, konieczne było rozwiązanie, które umożliwiałoby bezproblemowy ruch i manewrowanie ciężkimi ładunkami.
Ciężkie wózki do komisjonowania muszą poruszać się szybko bez obciążania pracowników. Jednocześnie, wózki powinny być łatwe w obsłudze i posiadać doskonałą manewrowość. Przyjrzeliśmy się sytuacji pod kilkoma kątami i rozważyliśmy różne czynniki: charakterystyki jezdne, różne wymagania w trakcie procesu pracy i aspekty ergonomiczne.
Rozwiązanie: nasz elastyczny elektroniczny układ napędowy E-Drive, specjalnie przystosowany w ścisłej w współpracy z Esselte Leitz. System posiada potężny silnik elektryczny i umożliwia uruchomienie wózków do komisjonowania poprzez przyciśniecie przycisku.
Prędkość można bez końca różnicować, zarówno przy ruchu do przodu jak i do tyłu. Pracownicy mogą przemieszczać ciężkie ładunki łatwo, szybko i wygodnie. Nie jest wymagana żadna pomoc, napędowy zestaw kołowy E-Drive flex cofa się automatycznie. Parametry modułu sterowania i czas pracy akumulatora zostały dostosowane przez nasz zespół tak, aby spełniały szczególne wymagania klienta. Jednocześnie przyjrzeliśmy się całemu układowi i sprawdziliśmy możliwości optymalizacji dotychczasowych zestawów kołowych. Wybór zestawów kołowych o szczególniej niskiej emisji hałasu umożliwił znacząca poprawę charakterystyk jezdnych wózków do komisjonowania dzięki precyzyjnym łożyskom kulkowym wykonanym z naturalnej gumy.
Decydującą rolę odgrywała też ergonomia. Zamontowaliśmy wtyczkę do ładowania baterii E-Drive na doskonałej wysokości roboczej, a element sterujący systemu napędu elektronicznego został zaprojektowany ergonomicznie i zamontowany w optymalnym położeniu roboczym. W ten sposób firma Esselte Leitz otrzymała kompletne rozwiązanie systemowe, w którym wszystkie elementy są do siebie doskonale dopasowane.
Axel Zühlke, Dyrektor ds. Logistyki w Esselte Leitz
Dzięki nowej koncepcji komisjonowania, pracownicy Esselte Leitz mają obecnie do pokonania dużo mniejsze odległości do pokonania - dokładnie o 80 procent mniejsze. Zmniejszone użytkowanie wózków przemysłowych także oznacza, że firma oszczędza na naprawach, konserwacji i kosztach szkolenia.
Ponadto, wysoce efektywne baterie napędu E-Drive bardzo zmniejszają zużycie energii.
Dzięki doskonałemu połączeniu naszego rozwiązania z wózkami do komisjonowania, byliśmy w stanie nie tylko poprawić mobilność, ale też zoptymalizować cały proces pracy, zmniejszyć koszty operacyjne i w istotny sposób zwiększyć produktywność.