Studia przypadków

W jaki sposób innowacyjny zestaw kołowy bardzo poprawia logistykę - sam z siebie

Czytaj więcej

W przypadku małych sklepów liczy się każdy centymetr.

Właściciele sklepów bezustannie poszukują rozwiązań, które oszczędzą im czasu i pracy - podobnie jak specjalny zestaw kołowy, który opracowaliśmy dla kołowych podestów ekspozycyjnych naszego klienta CHEP. System pracuje z samonastawnym zestawem kołowym, który nie tylko ułatwia układanie podestów - ale przede wszystkim podnosi elastyczność i skuteczność codziennej sprzedaży.

 

 

Punkt wyjścia

CHEP to globalny dostawca rozwiązań dla łańcuchów dostaw, obsługujący sektory towarów konsumpcyjnych, świeżej żywności, napojów, produkcji i sprzedaży w ponad 60 krajach. CHEP oferuje szeroka gamę usług w zakresie logistyki, platform operacyjnych i wsparcia, które służą wzrostowi efektywności i obniżają ryzyko, jednocześnie oprawiając zrównoważony rozwój środowiska.

 

12.500 pracowników i ponad 300 milionów platform wielokrotnego użytku (palet i kontenerów) CHEP zapewnia całościowe usługi i wyjątkową wartość, obsługując ponad 500.000 punktów interakcji dla globalnych marek, takich jak Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s i Nestlé. CHEP jest częścią grupy Brambles, operatora portfela obejmującego IFCO, wiodącego dostawcę Plastikowych Pojemników Wielokrotnego Użytku (PPWU) do globalnego łańcucha dostaw świeżej żywności, a także specjalistyczne firmy logistyki kontenerowej obsługujące sektor motoryzacyjny.

 

Optymalizacja procesów w handlu detalicznym

Coraz więcej klientów woli robić zakupy w małych sklepach ogólnospożywczych w miejscu zamieszkania zamiast odwiedzać supermarkety na obrzeżach miast. Jednak powierzchnia sprzedaży i magazynowania w tych sklepach oferuje niewielką przestrzeń i praktycznie uniemożliwia używanie dużych wózków do palet lub europalet. Z tego powodu firma CHEP opracowała mobilną ćwierćpaletę, która jest doskonale dopasowana do ograniczonej przestrzeni w sklepach ogólnospożywczych i optymalizuje wewnętrzne procesy logistyczne: tak zwany wózek dolly.

 

Jego inteligentny projekt gwarantuje bardzo łatwe przemieszczanie towarów w wąskich przejściach i pozwala na ich elastyczne prezentowanie i szybkie uzupełnianie w punktach sprzedaży. Dlatego do tego rozwiązania służącego do uzupełniania i obsługi towarów

firma CHEP poszukiwała zestawów kołowych, które są ciche, gwarantują bezpieczną i łatwą obsługę i nadają się do szybkiego, stabilnego układania po użyciu. Było to najważniejsze dla globalnego lidera rynku. Przechowywanie, dostarczanie i odbieranie milionów palet na całym świecie jest ogromnym logistycznym wyzwaniem, które musi działać bez zakłóceń - i może to teraz robić dzięki naszemu wsparciu.

 

 

Nasze inteligentne rozwiązania mobilne

Naszą pierwszą myślą było: Ćwierćpaleta wymaga kompletnego systemu dwóch zestawów kołowych skrętnych i dwóch zestawów kołowych stałych. Drugą: Konwencjonalny zestaw kołowy będzie skręcał po podniesieniu, utrudniając układanie kołowych podestów ekspozycyjnych. Pracownicy sklepu musieliby za każdym razem ręcznie naprostowywać zestawy kołowe. W dodatku istnieje zagrożenie, że podesty byłyby ułożone pod kątem, w ten sposób zwiększając ryzyko wypadku. Dlatego nasi inżynierowie opracowali specjalne rozwiązanie. W jego skład wchodziły sprężyny, które pozwalały zestawom kołowym na automatyczny powrót do położenia prostego po każdym ruchu.

 

W kolejnym etapie, pracowaliśmy z CHEP nad dostosowaniem mocowań zestawu kołowego do podestów, żeby zapewnić sprawne układanie. Ponadto, blokada na jednym z dwóch zestawów kołowych skrętnych zapobiega przypadkowemu przemieszczeniu palety przez klientów i zmniejsza ryzyko wypadków.

 

Ważne było też dla nas uwzględnienie innych zasadniczych kwestii: W jaki sposób zagwarantować optymalną przyjazność dla użytkownika? I w jaki sposób poprawić dopasowanie, aby ułatwić pracę? Rozwiązaniem jest kolorystyka. Stałe zestawy kołowe są wyposażone w szare koła, a skrętne zestawy kołowe w niebieskie koła - prosty w użyciu system, który zapobiega pomyłkom i zapewnia szybkie wyrównanie w linii.

 

Jednak opracowując te zestawy kołowe myśleliśmy nie tylko o ich używaniu wewnątrz sklepu, ale także na zewnątrz. Przecież platformy przyjeżdżają w ciężarówkach i stamtąd są wtaczane do sklepu - wzdłuż chodnika, we wczesnych godzinach rannych. Dlatego zasadnicze znaczenie ma doskonała izolacja dźwiękowa. Jako doświadczony producent cichych zestawów kołowych bez trudu poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem.

 

Nasza ścisła współpraca z TENTE znacząco poprawiła poziom innowacyjności mobilnego podestu ekspozycyjnego CHEP. Nasi klienci korzystają z prostego, efektywnego rozwiązania, które zmniejsza koszty rozdysponowywania, a także znacząco zwiększa bezpieczeństwo i obroty w punkcie sprzedaży. - Szczególnie w małych sklepach, w których ilość miejsca jest ograniczona.

Daniel Lopez Uran, Dyrektor ds. Zarządzania Produktami i Innowacyjności w CHEP Europe

Znaczne oszczędności czasu i wysoka wydajność łańcucha dostaw

Połączenie zestawów kołowych stałych z zestawami kołowymi skrętnymi wyposażonymi w blokadę obrotu i funkcję automatycznego dostosowania do kierunku jazdy znacznie ułatwia używanie podestów ekspozycyjnych na kółkach w punkcie sprzedaży w każdej sytuacji.

Głównym elementem jest hamulec, który poprawia bezpieczeństwo podczas transportowania i dostawy na miejsca docelowe. W małych sklepach, w których personel nieustannie przewozi palety, specjalna konstrukcja pozwala zaoszczędzić ogromne ilości czasu, a tym samym wyznacza zupełnie nowy poziom wydajności — od precyzyjnego przemieszczania poprzez niezawodną prezentację aż po błyskawiczne uzupełnianie towaru.

 

Oprócz przynoszenia bezpośrednich korzyści w codziennej sprzedaży rozwiązanie to ma również decydujący wpływ na działalność firmy CHEP: udoskonalenie procesów logistycznych na całym świecie. Krótko mówiąc, te małe zestawy kołowe zapewniają olbrzymi efekt optymalizacyjny. Dzięki automatycznemu dostosowywaniu się do kierunku jazdy podesty ekspozycyjne na kółkach mogą być teraz błyskawicznie ustawiane w stos, bardziej bezpiecznie przechowywane i szybciej dostarczane.

Nasze rozwiązanie zapewnia w ten sposób usprawnienie wszystkich obszarów łańcucha dostaw na całym świecie.

Ponieważ działamy na poziomie globalnym, zdołaliśmy również przekonać CHEP o tym, że jesteśmy w stanie zrobić to na poziomie międzynarodowym. Dzięki temu, że nasz personel pracuje w różnych lokalizacjach na pięciu kontynentach, oferujemy usługi na całym świecie, co pozwala nam szybko i elastycznie reagować na każde wymaganie.

Powiązane przypadki i kompetencje

Po prostu szybciej: elektroniczna wymiana danych

Rozwiązanie, które otwiera nowe ścieżki i ogranicza stare

Mniej znaczy więcej - więcej zalet

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja