Referencje klienta
Zestaw kołowy, dzięki któremu możemy uszczęśliwić naszego klienta specjalnego: środowisko naturalne.
szczególnie jeśli chodzi o odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska. Każdy kilogram, który duża linia lotnicza może zaoszczędzić w swej flocie, oszczędza 31 000 litrów paliwa rocznie, a tym samym pozwala uniknąć około 78 000 kilogramów emisji CO2. Firmy nieustannie poszukują nowych potencjalnych oszczędności, a także partnerów, którzy wiedzą, jak je osiągnąć.
Firma SPIRIANT GmbH zajmuje się produkcją takich rozwiązań i postanowiła poddać swoje wózki próbie. Cel: lżejsze modele, których obniżona waga pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję CO2 przez samolot. Mając to na uwadze, firma skontaktowała się z TENTE i poprosiła nas o dopasowanie zestawów kołowych odpowiednich do ich nowych wózków serwisowych. Co odpowiedzieliśmy? Z przyjemnością!
Tak więc, w ścisłej współpracy z SPIRIANT GmbH i wiodącą niemiecką linią lotniczą, przystąpiliśmy do ulepszenia zestawu kołowego do użytku we flotach lotniczych. Koła, widełki i łożyska zmodyfikowano poprzez zastosowanie ultralekkiego materiału syntetycznego i aluminium do elementów mocujących. Rezultat: Zestaw kołowy TENTE Aviana light o masie 0,35 kg. Osiągnięcie minimalnej wagi było jednak tylko jednym z naszych punktów skupienia. Nasi inżynierowie uznali, że niezbędne jest sprostanie wyzwaniu z
holistycznego punktu widzenia. Musieliśmy także spełnić wysokie standardy higieny, stabilności, bezpieczeństwa i wzornictwa. Na przykład materiał syntetyczny używany do produkcji widełek samonastawnych jest wyjątkowo stabilny, a mimo to gwarantuje wysoki stopień elastyczności. Kształt widełek został zaprojektowany tak, aby umożliwić łatwą manewrowość w kuchni serwisowej i wąskich korytarzach samolotu.
Nasi inżynierowie zaprojektowali również system blokowania zestawu kołowego z myślą o wykorzystaniu w lotnictwie, dzięki czemu wózek stoi stabilnie i bezpiecznie nawet przy turbulencjach oraz podczas wznoszenia i zniżania. Oczywiście spełniliśmy wszystkie wymagania w zakresie projektu. Dostarczyliśmy również zestaw kołowy TENTE Aviana light w typowych kolorach korporacyjnych wiodącej niemieckiej linii lotniczej.
Joachim Fröschle, Dyrektor ds. Technicznych SPIRIANT GmbH, Grupa LSG
Nasze inteligentne rozwiązanie pozwoliło zwiększyć mobilność wózka serwisowego. Zestaw kołowy TENTE Aviana light zapewnia doskonałą stabilność, łatwość manewrowania i imponująco niską wagę. Niemieckie linie lotnicze czerpią zyski z oszczędności 1,3 kg na zestaw kółek i wózka serwisowego.
Godne uwagi jest to, że małmały zestaw kołowy może pozytywnie wpłynąć na ogólny wynik raportu zrównoważonego rozwoju jednej z największych grup lotniczych na świecie.
Niemieckie linie lotnicze korzystają z 30 000 nowych lekkich wózków serwisowych wyposażonych w rozwiązanie TENTE Aviana. Kółka pozwalają firmie zaoszczędzić 11 milionów litrów paliwa rocznie i chronić środowisko dzięki redukcji CO2 o 28 milionów kilogramów.