Licht gebruik
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor betrouwbare prestaties. De wielen hebben een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele werking, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 138 mm. Het draagvermogen is 80 kg dynamisch bij 3 km/h en 160 kg statisch. Deze wielen zijn geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele beweging, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele beweging, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. De wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 162,5 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 150 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 188 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het wiel is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 138 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 100 mm
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, winkelinrichting en displays. De bevestiging bestaat uit een synthetische expander, vierkant, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en uitgerust met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Het wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. Het frame is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale beweeglijkheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Richtingsslot 150 mm
De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 185 mm. Het dynamisch draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Veelgestelde vragen
Voordelen van lichte zwenkwielen
Wielen voor lichte toepassingen zijn ontworpen voor toepassingen waarbij de belasting per zwenkwiel niet meer dan 150 kg bedraagt. Ze bieden betrouwbare mobiliteit voor apparatuur die geen zware capaciteit vereist, maar die toch stabiliteit, soepel rollen en duurzaamheid vereist. Deze wielen zijn verkrijgbaar in verschillende wielmaterialen, loopvlakontwerpen en montagetypes en kunnen nauwkeurig worden aangepast aan de vloeromstandigheden, omgevingsfactoren en specifieke montagebehoeften. Van medische, commerciële en institutionele omgevingen tot lichter industrieel gebruik, ze zorgen voor een efficiënte verwerking zonder de oplossing te veel te hoeven ontwerpen.
De lichte zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Nauwkeurige manoeuvreerbaarheid — Deze wielen zijn ontworpen voor gebruiksgemak en maken soepele richtingsveranderingen en gecontroleerde bewegingen mogelijk, zelfs in kleine ruimtes of bij frequente herpositionering.
Wielopties op maat — Kies uit materialen zoals thermoplastisch rubber, polypropyleen of polyamide voor optimale rolprestaties, geluidsreductie en vloerbescherming voor uw omgeving.
Flexibele montageconfiguraties — onze lichte wielen worden aangeboden met plaat-, boutgat-, steel- en expanderfittingen en kunnen naadloos worden geïntegreerd in nieuwe ontwerpen of retrofittoepassingen.
Soorten lichte zwenkwielen
Wielen voor lichte toepassingen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om te voldoen aan verschillende eisen op het gebied van hantering, stabiliteit en prestaties — en dat alles met behoud van een draagvermogen van maximaal 150 kg per zwenkwiel. Of het nu gaat om soepele wendbaarheid, rechtlijnige tracking of extra stabiliteit onder belasting, er is een lichte oplossing die op de taak is afgestemd. Variaties in wielmateriaal, loopvlakontwerp, behuizingsstijl en montageopties zorgen ervoor dat deze wielen betrouwbaar presteren op verschillende vloertypes en in verschillende omgevingen, van commerciële ruimtes en zorginstellingen tot lichte industriële toepassingen.
Zwenkwielen voor licht gebruik
Lichtgewicht zwenkwielen maken een soepele, multidirectionele beweging mogelijk, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij frequente herpositionering in krappe of drukke ruimtes vereist is. Dit is vooral handig in omgevingen zoals de detailhandel, waar het omzeilen van obstakels routine is. De keuze van het juiste wielprofiel voor het vloertype zorgt voor een stille, responsieve bediening — zachtere loopvlakken beschermen kwetsbare oppervlakken, terwijl hardere loopvlakken de rolweerstand verlagen op gladde, duurzame vloeren. De TENTE Linea-serie is een goed voorbeeld en biedt tweewielige zwenkwielen voor gezondheidszorg, meubels en industriële toepassingen. Met wieldiameters van 50 mm tot 150 mm en een draagvermogen tot 150 kg per zwenkwiel combineert Linea robuuste behuizingen, gemakkelijk te reinigen oppervlakken en soepel rollen met opties zoals geleidende, antistatische en roestvrijstalen versies, plus functies zoals vergrendelingsmechanismen, geluidsreductie en vloerbescherming.
Geremde lichte zwenkwielen
Geremde lichte zwenkwielen verbeteren de veiligheid op de werkplek door gebruik te maken van verschillende vergrendelingssystemen: totale vergrendelingen stoppen zowel het wiel als de zwenkwerking volledig, wielremmen houden het wiel stil terwijl het kan worden gezwenkt, richtingsvergrendelingen fixeren de wartel in een bepaalde richting voor rechtdoor rijden, intermitterende remmen worden alleen geactiveerd als er druk wordt uitgeoefend, en centrale vergrendelingen bedienen meerdere zwenkwielen tegelijk vanaf één punt. Wielen voor lichte toepassingen zijn ook verkrijgbaar met gecombineerde vergrendelingsmechanismen. Geremde lichte zwenkwielen zijn essentieel in situaties waarin apparatuur stationair moet blijven tijdens gebruik of opslag. Een representatieve productlijn in ons assortiment is de TENTE Levina-serie, voornamelijk ontworpen voor medische en meubeltoepassingen waar hygiëne, design en mobiliteit even belangrijk zijn. Levina is verkrijgbaar in wieldiameters van 75 tot 150 mm en met een draagvermogen tot 100 kg per zwenkwiel en biedt gladde, rolbestendige en gemakkelijk te reinigen oppervlakken. Deze wielen zijn verkrijgbaar met een richtingsvergrendeling, een totale vergrendeling of een centrale totaalvergrendeling. Om de gebruiksvriendelijkheid en workflow te verbeteren, gebruiken Total Locks een rood pedaal, terwijl directionele vergrendelingen een groen voetpedaal gebruiken.
Dubbele zwenkwielen voor licht gebruik
Dubbele lichte zwenkwielen zijn uitgerust met twee wielen die parallel in dezelfde behuizing zijn gemonteerd. Deze configuratie spreidt de belasting over een groter contactoppervlak, waardoor de puntdruk op vloeren wordt verminderd en de stabiliteit onder belasting wordt verbeterd. Het dubbele ontwerp verbetert ook de richtingscontrole en vermindert de rolweerstand, waardoor het gemakkelijker wordt om de lading te starten, te stoppen en te manoeuvreren. Deze zwenkwielen zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij zowel stabiliteit als soepele richtingsveranderingen belangrijk zijn. Binnen onze selectie onderscheidt de TENTE Agila twin-serie zich als een opmerkelijk voorbeeld. Het combineert een compact, robuust ontwerp met uitstekende wendbaarheid en veelzijdigheid. Deze wielen zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 50 mm tot 75 mm en kunnen belastingen tot 100 kg per zwenkwiel aan (afhankelijk van de configuratie). De serie biedt draaibehuizingen van geperst staal met optionele geïntegreerde vergrendelingsmechanismen voor meer veiligheid. Montageopties omvatten boutgat-, steel- en plaatmontage voor een breed scala aan toepassingen.
Toepassingsgebieden voor lichte zwenkwielen
Wielen voor lichte toepassingen worden gebruikt in een breed scala van sectoren waar individuele wielen lasten tot 150 kg dragen en apparatuur profiteert van soepele, gecontroleerde mobiliteit. Ze worden vaak gebruikt voor toepassingen in de detailhandel, zoals winkelwagens, winkelinrichtingen en mobiele displays, voor toepassingen in de gezondheidszorg zoals anesthesiekarren, medicijnkarren, verpleegbedden en meer. In industriële omgevingen en werkplaatsen zijn ze geschikt voor lichtere transportmiddelen, gereedschapskasten, werkbanken en meer. De meubelindustrie maakt ook veel gebruik van lichte wielen voor bureaustoelen, mediameubels en verplaatsbare opslag, terwijl ze in de logistiek worden aangetroffen op rolkooien en kleinere transportkarren. In deze omgevingen kan het juiste wielmateriaal worden gekozen om kwetsbare vloeren te beschermen, de rolweerstand op gladde oppervlakken te verminderen of de grip in veeleisende omstandigheden te verbeteren.