Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 110 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 220 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair, medische wagens en diverse andere institutionele en commerciële gebruiksdoeleinden waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5941UAP150P51 Kick Pedal
EAN
4031582411614
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Totale breedte
89 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
110 kg
Statisch Draagvermogen
220 kg
Totale hoogte
170 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,25 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
50 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
75 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
56 mm
Uitzwenking
312 mm
Offset
52 mm
Zwenk radius
156 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
22 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 150 mm
Zwenkwiel 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Het Linea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties, waarbij de wieldiameter 150 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 170 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor het geschikt is voor diverse professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair en medische wagens.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

De Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en slijtvastheid biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor soepele en stille rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en is voorzien van een polyurethaan gespoten loopvlak op een polyamide kern, wat optimale grip en duurzaamheid in diverse omgevingen waarborgt. Het wiel is ook uitgerust met precisie kogellagers voor maximale efficiëntie en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 170 millimeter. De Linea kan een statische belasting van 260 kilogram dragen en een dynamische belasting van 130 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Varianten
Zwenkwiel met gecombineerde rem 150 mm
Zwenkwiel met gecombineerde rem 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 170 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg