Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en industriële omgevingen. Het wiel is voorzien van een boutgat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende chemische resistentie en slijtvastheid biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers in de zwenklager voor soepele en stille rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en is voorzien van een polyurethaan gespoten loopvlak op een polyamide kern, wat optimale grip en duurzaamheid in diverse omgevingen waarborgt. Het wiel is ook uitgerust met precisie kogellagers voor maximale efficiëntie en lange levensduur. De totale hoogte van het product bedraagt 170 millimeter. De Linea kan een statische belasting van 260 kilogram dragen en een dynamische belasting van 130 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Dit wiel is ideaal voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, kantoormeubilair, patiëntenliften, relaxstoelen, chirurgische robots, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5947UAP150P30-13
EAN
4031582408454
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
89 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
130 kg
Statisch Draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
170 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,25 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
13 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
56 mm
Uitzwenking
312 mm
Offset
52 mm
Zwenk radius
156 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
22 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema