Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477PIO080P62
EAN
4031582305227
S4-materiaalnummer
990003873
Core attributes
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
108 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,85 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
242 mm
Offset
44,5 mm
Zwenk radius
121 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 80 mm
Zwenkwiel 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 80 mm bij een totale hoogte van 108 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Varianten
Bokwiel 80 mm
Bokwiel 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij 4 km/h en een statische draagcapaciteit van 140 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 80 mm
Zwenkwiel 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 80 mm bij een totale hoogte van 108 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Varianten
Bokwiel 80 mm
Bokwiel 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij 4 km/h en een statische draagcapaciteit van 140 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg