Bokwiel 80 mm
Alpha
Order number:
990003874
EAN:
4031582306422
Productnummer:
3478PIO080P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij 4 km/h en een statische draagcapaciteit van 140 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies