Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit staalplaat van zeer zwaar uitgevoerd materiaal en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, wat zorgt voor optimale stabiliteit en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 250 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige rotatie. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl de wielbody uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende combinatie biedt van sterkte en gewichtsefficiëntie. De totale hoogte van de constructie bedraagt 290 millimeter. De statische laadcapaciteit van dit wiel bedraagt 1600 kilogram, terwijl de dynamische laadcapaciteit 640 kilogram bedraagt bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 800 kilogram bij 4 kilometer per uur. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en hoge prestaties essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
S4-materiaalnummer
990838072
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
640 kg
Statisch Draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
290 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
4,72 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
360 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
180 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Verkeersgrijs A (RAL7042)
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø250

De Voetbescherming is een Accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en kasten. Dit beschermingscomponent biedt optimale beveiliging tegen beschadigingen en slijtage van de voet van de wiel-constructie. Met een gewicht van 0 kg is dit accessoire uitermate licht en draagt het niet significant bij aan de totale massa van het systeem. De Voetbescherming is ideaal voor toepassingen waar bescherming van kritieke onderdelen essentieel is en kan eenvoudig worden gemonteerd op standaard wielconstructies.

Wiel 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlak van 55 mm breedte, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 2000 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 800 kg bij 6 km/h of 1000 kg bij 4 km/h is, afhankelijk van de gewenste snelheid en toepassingsomstandigheden.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 250 mm
Zwenkwiel 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zeta is een wiel ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op diverse platforms. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, wat optimale draaiing en duurzaamheid garandeert onder intensieve gebruiksomstandigheden. Het wiel zelf heeft een diameter van 250 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor nauwkeurige prestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsefficiëntie biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 290 millimeter. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt Zeta over een statische belastingscapaciteit van 1600 kilogram, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 640 kilogram bedraagt bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 800 kilogram bij 4 kilometer per uur, afhankelijk van de specifieke toepassingsvereisten.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianten
Bokwiel 250 mm
Bokwiel 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, ondersteund door precisie kogellagers in een aluminium wiellichaam. Dit ontwerp biedt optimale duurzaamheid en laaggeluid bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 290 mm. Het Zeta bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 1600 kg. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 640 kg bij een snelheid van 6 km/h of 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit bokwiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-sectoren, productie- en platformwagens, alsmede voor transportapparatuur. De combinatie van materialen en precisie kogellagers maakt het Zeta bokwiel een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

De Zeta is een wiel met richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 250 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers die optimale draaiing en stabiliteit garanderen. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtagebestendigheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 290 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 1600 kilogram dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 640 kilogram bij 6 kilometer per uur of 800 kilogram bij 4 kilometer per uur, afhankelijk van de operationele vereisten. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg