Bokwiel 250 mm
Zeta
Order number:
990837840
EAN:
4031582337570
Productnummer:
4688ITP250P63 soft cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel. De behuizing is v...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met een loopvlak van gegoten polyurethaan, ondersteund door precisie kogellagers in een aluminium wiellichaam. Dit ontwerp biedt optimale duurzaamheid en laaggeluid bedrijf. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 290 mm. Het Zeta bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 1600 kg. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 640 kg bij een snelheid van 6 km/h of 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit bokwiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-sectoren, productie- en platformwagens, alsmede voor transportapparatuur. De combinatie van materialen en precisie kogellagers maakt het Zeta bokwiel een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen