Zwenkwiel met dubbele rem 250 mm
Zeta
Order number:
990837722
EAN:
4031582366051
Productnummer:
4687IFP250P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het product Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het product Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, de automobielindustrie als OEM-leverancier, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele en eenvoudig te monteren aansluiting op het frame of de constructie van de drager waarborgt. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, waardoor een soepele en nauwkeurige rotatie van het wiel wordt gegarandeerd. Het wiel heeft een diameter van 250 mm, een wielframe van Aluminium en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en lange levensduur. De loopvlak is vervaardigd uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, die een goede grip biedt en vloeren beschermt. De totale hoogte van het product bedraagt 290 mm. De statische belastingscapaciteit is 1000 kg. De dynamische belasting bedraagt 400 kg bij een snelheid van 6 km/h en 500 kg bij een snelheid van 4 km/h.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen