Bokwiel 250 mm
Zeta
Order number:
990837724
EAN:
4031582366099
Productnummer:
4688IFP250P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Zeta is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuiz...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Zeta is een bokwiel met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor zware industriële toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een robuuste constructie garandeert voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopband bestaat uit elastische band met een niet-markerend, gevulkaniseerd oppervlak, wat bescherming biedt aan gevoelige vloeren en oppervlakken. Het wiellichaam is gemaakt van aluminium, wat een optimale balans tussen sterkte en gewicht biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 290 mm. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h, afhankelijk van de bedrijfssnelheid. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen