Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zeta
Order number:
990860776
EAN:
4031582366648
Productnummer:
4687ITP200P63 cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Zeta is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthaven...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Zeta is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Dit geheel vormt een robuuste eenheid die geschikt is voor continu gebruik. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit Polyurethaan, Gegoten, dat een hoge slijtvastheid biedt, terwijl het wiellichaam uit Aluminium bestaat. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij een snelheid van 4 km/h.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen