Bokwiel 200 mm
Zeta
Order number:
990833046
EAN:
4031582366686
Productnummer:
4688ITP200P63 cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Zeta is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in de...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Zeta is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. Het bokwiel is uitgerust met een zeer zware staalplaten behuizing die maximale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 200 millimeter en is voorzien van een gegoten polyurethaanloopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele en betrouwbare rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 millimeter, wat een compacte integratie in diverse systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 1600 kilogram. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 640 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, respectievelijk 800 kilogram bij 4 kilometer per uur, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele scenario's. Het aluminium wiellichaam in combinatie met de robuuste behuizing en precisie kogellagers maakt de Zeta een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen