Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zeta
Order number:
990828556
EAN:
4031582366044
Productnummer:
4687IFP200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het product Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het product Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak is een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, en het wiellichaam is vervaardigd uit Aluminium. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 900 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 360 kg bij een snelheid van 6 km/h en 450 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen