Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van zeer zwaar staalplaat die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De wielband bestaat uit elastisch, niet-markerend gevulkaniseerd materiaal dat bescherming biedt tegen beschadiging van ondergronden, terwijl het aluminium wiellichaam een uitstekende verhouding tussen gewicht en sterkte levert. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 240 mm, wat een compacte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 900 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 360 kg bij een snelheid van 6 km/h en 450 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende bedrijfsomstandigheden. Het Zeta bokwiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
S4-materiaalnummer
990829107
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
117 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
450 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
360 kg
Statisch Draagvermogen
900 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,94 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
117 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
67 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grijs / niet-markering
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor wielen en heeft een gewicht van 0,75 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming tegen beschadigingen en slijtage, waardoor de levensduur van uw wielensysteem aanzienlijk wordt verlengd. De voetbescherming is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielconfiguraties, wat het een praktische keuze maakt voor industriële en commerciële toepassingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Het product Zeta is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak is een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, en het wiellichaam is vervaardigd uit Aluminium. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 900 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 360 kg bij een snelheid van 6 km/h en 450 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianten
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm met een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Het product Zeta betreft Wielen met Richtingsslot, bedoeld voor zware industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een Rechthoekige plaat. Het draailager van de behuizing is uitgevoerd als Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, en de behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit Aluminium. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 900 kg. De dynamische belasting bedraagt 360 kg bij 6 km/h en 450 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Het product Zeta reverse is een type Wielen met veerbelaste Richtingsslot, geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat als fitting. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en bevat het zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. De wielkern bestaat uit Aluminium en het loopvlak uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd. De totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De statische belastingcapaciteit is 900 kg. De dynamische belastingcapaciteit bedraagt 360 kg bij een snelheid van 6 km/h en 450 kg bij een snelheid van 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Het product Zeta reverse is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot, ontworpen voor veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers; de loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, en het wiellichaam is van Aluminium. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 900 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 360 kg bij 6 km/h en 450 kg bij 4 km/h bedraagt.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg